??
CAD model selection
Selectable products: 112
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
L45 - Semelle
Nomenclature
Lypsis - L45_0101658
CODE
C-Lypsis
0101658
SERIE
Série
296x296
SERIECOMP
Compatible
C
L
296
mm
P
296
mm
E
27
mm
L1
250
mm
P1
244
mm
L2
250
mm
P2
186
mm
D
H7
30
mm
E1
15.5
mm
D1
20
mm
D2
14
mm
M
12
pas
WS
Werkstoff
1730
NFA
AFNOR
XC 48
REFCOM
Ref. com.
L45 [296x296x27-1730]

==> Please connect on the LYPSIS webpage to get access to the 3D download.
==> Veuillez vous identifier sur le site de LYPSIS pour avoir accès aux fichiers 3D.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D